Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freja 236
Freja 236

    Freja 236

    Google-Übersetzung,
    Funktioneller Sessel mit stufenlos verstellbarem Sitz aus Birke. Sitz und Rücken mit abnehmbarem Stoff. Der Griff zur Einstellung der Liegefunktion ist auf beiden Seiten des Stuhls vorhanden. Freja passt sehr gut in Pflegeheime. Armlehne und Seitenabdeckung sowie Nackenkissen sind optional erhältlich.
    Spezifikation
    • Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfreja-236
    • ProduktfamilieFreja
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1120
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit