Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freja 237

Freja 237

Google-Übersetzung,
Funktioneller Sessel mit stufenlos verstellbarem Sitz, der mit Rädern und Fußstütze geliefert wird. Hergestellt aus Birke. Sitz und Rückenlehne mit abnehmbarem Stoffbezug. Der Griff zur Einstellung der Liegefunktion ist auf beiden Seiten des Stuhls vorhanden. Freja passt sehr gut in Pflegeheime.
Spezifikation
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreja-237
  • ProduktfamilieFreja
  • ProduktgruppeFunctional easy chair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)850
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit