Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Google-Übersetzung,
    Der Fußhocker Freja ist eine schöne Ergänzung zu Freja 236 und hat ebenfalls einen Rahmen aus massiver Birke. Der Stoff ist abnehmbar, sodass er leicht entfernt und gewaschen werden kann. Gummigewebe ist optional erhältlich.
    Spezifikation
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfreja-246
    • ProduktfamilieFreja
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit