Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freja 335-1
Freja 335-1
Freja 335-1

    Freja 335-1

    Google-Übersetzung,
    Der Sessel Freja hat ein schlichtes, aber elegantes Gestell aus Birkenholz. Es hat sichtbare horizontale Latten im Rücken. Sitz- und Rückenkissen sind mit abnehmbarem Stoff erhältlich, wodurch es leicht zu waschen ist. Optional mit Armlehne und Seitenabdeckung erhältlich. Passt gut in Wartebereiche und in soziale Bereiche.
    Spezifikation
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfreja-335
    • ProduktfamilieFreja
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte