Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370

    Humlan 370

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Stuhl Humlan (Hummel) ist das vierte Mitglied der Familie Humlan. Genau wie der Rest der Familie hat diese kleine Hummel eine weiche und umarmende Form mit einer guten Sitzhöhe. Es ist auch flexibel; Wählen Sie den gleichen oder einen anderen Stoff für Sitzfläche und Rückenlehne. Der Stoff ist zum Waschen abnehmbar, was natürlich bequem ist, aber vor allem der Nachhaltigkeitspolitik von NC entspricht.
    Spezifikation
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumlan-370
    • ProduktfamilieHumlan
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)580
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit