Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371
Humlan 371

    Humlan 371

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Sauberes und elegantes Design für die meisten Umgebungen. Weiche und abgerundete Formen, die ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Der Sessel ist Teil einer Familie, die aus Sessel, Zweisitzer-Sofa und Dreisitzer-Sofa besteht. Es ist möglich, verschiedene Stoffe auf dem Sitz, auf der Rückenlehne und für das Rückenkissen zu haben, was die Möglichkeit gibt, individuelle und einzigartige Ausdrucksformen zu finden. Der Stoff im Sitz ist abnehmbar. Zusätzliche und abnehmbare Armlehnenbezüge sind optional erhältlich. Ein Hygienespalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne verhindert das Ansammeln von Staub.
    Spezifikation
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumlan-371
    • ProduktfamilieHumlan
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)850
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inRumänien
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Ähnliche Produkte