Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humlan 374
Humlan 374

    Humlan 374

    Google-Übersetzung,
    Sauberes und elegantes Design für die meisten Umgebungen. Weiche und abgerundete Formen, die ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Das Sofa ist Teil einer Familie, die aus Sessel, Zweisitzer-Sofa und Dreisitzer-Sofa besteht. Es ist möglich, verschiedene Stoffe auf dem Sitz, auf der Rückenlehne und für das Rückenkissen zu haben, was die Möglichkeit bietet, individuelle und einzigartige Ausdrucksformen zu finden. Der Stoff im Sitz ist abnehmbar. Zusätzliche und abnehmbare Armlehnenbezüge sind optional erhältlich. Ein Hygienespalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne verhindert das Ansammeln von Staub.
    Spezifikation
    • The legs are available in birch, oak or as stained. Meet the Möbelfakta standards. Is a representative for NC*s new generation of Inclusive Design.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumlan-374
    • ProduktfamilieHumlan
    • ProduktgruppeFurniture /Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1470
    • Tiefe (mm)640
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inRumänien
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit