Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jackie 1132 XL
Jackie 1132 XL
Jackie 1132 XL

    Jackie 1132 XL

    Google-Übersetzung,

    Jackie extrabreiter Stuhl mit Armlehnen ist ein stapelbarer Stuhl, den Sie auch an den Tisch hängen können. Darüber hinaus verfügt es über mehrere optionale Extras. Jackie ist eine Erfolgsgeschichte. Höchstwahrscheinlich aufgrund der Kombination aus mehreren cleveren Funktionen und seinem schönen Design mit Lederdetails, das sein Aussehen verbessert.

    Jackie ist eine komplette Familie von Sitzmöbeln, die auch funktionale Sessel, Sofas und Sessel umfasst.

    Beim Vergleich der Jackie-Serie mit anderen ähnlichen Produkten fällt vor allem eines auf – das hohe Designniveau. Die nächste Generation von fürsorglichen Designlösungen ist bereits da!

    Spezifikation
    • Jackie is available in several different versions: Wooden seat or upholstered seat. Wooden back or an upholstered back that is attached with nice leather details. Jackie chair is produced in birch FSC Mix or oak and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Jackie meets the Möbelfakta requirements. A very sustainable choice. You can choose fabric from all fabric manufacturers and if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Rubber weave on the seat as protection is available as optional extra. Other optional extras include connectors, sound absorbers and wheels on the front legs.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjackie-1132xl
    • ProduktfamilieJackie
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)580
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit