Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jackie 533
Jackie 533

    Jackie 533

    Google-Übersetzung,
    Das Dreisitzer-Sofa Jackie mit niedriger Rückenlehne ist das perfekte Möbel für Wartezimmer oder Gemeinschaftsbereiche. Es verbindet auf clevere Weise modernes Design und praktische Funktionalität. Die gepolsterte Rückenlehne hängt an einem schönen luxuriösen Lederriemen, der ein Thema für die gesamte Jackie-Serie ist. Entscheiden Sie sich für einen Stoff für den ganzen Stuhl oder kombinieren Sie verschiedene Stoffe für Sitzfläche und Rückenlehne. Der Stoff ist abnehmbar und der Hygienespalt zwischen Sitz und Rückenlehne macht ihn hygienisch.
    Spezifikation
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjackie-533
    • ProduktfamilieJackie
    • ProduktgruppeFurniture / Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)980
    • Breite (mm)1930
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit