Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jackie 537
Jackie 537
Jackie 537

    Jackie 537

    Google-Übersetzung,
    Dieser moderne Sessel erfüllt die hohen Ansprüche an Funktion und Ergonomie und hat ein Design, das Stabilität und Sicherheit ausstrahlt. Die verstellbare Rückenlehne ist ideal zum Ausruhen und die Fußstütze wurde für eine einfache Handhabung und Verwendung entwickelt. Der gesamte Stoff ist abnehmbar. Der Sessel ist mit so wenig Teilen wie möglich konstruiert, um Taschen und Bereiche zu vermeiden, die beim Reinigen schwer zugänglich sind. Für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit ist der Sessel mit Rädern und Fußstütze erhältlich. Beide Features sind in die Möbel integriert.
    Spezifikation
    • The footrest is only available in clear lacquered. The rest of the chair is available as clear lacquered or as stained. It is produced in birch FSC Mix. The Jackie series is now a big and complete family.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjackie-537
    • ProduktfamilieJackie
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1210
    • Breite (mm)730
    • Tiefe (mm)780
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit