Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    Google-Übersetzung,
    Der Hocker passend zu Jackie 536. Das Gestell ist aus Birke FSC Mix und entspricht den Möbelfakta-Standards. Die Polsterung ist abnehmbar. Gummigewebe ist optional erhältlich.
    Spezifikation
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjackie-538
    • ProduktfamilieJackie
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)410
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit