Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jackie 542
Jackie 542
Jackie 542

    Jackie 542

    Google-Übersetzung,
    Das Zweisitzer-Sofa Jackie mit hoher Rückenlehne ist das perfekte Möbel für Wartezimmer oder Gemeinschaftsbereiche. Es verbindet auf clevere Weise modernes Design und praktische Funktionalität. Die gepolsterte Rückenlehne hängt an einem schönen luxuriösen Lederriemen, der ein Thema für die gesamte Jackie-Serie ist. Entscheiden Sie sich für einen Stoff für den ganzen Stuhl oder kombinieren Sie verschiedene Stoffe für Sitzfläche und Rückenlehne. Der Stoff ist abnehmbar und der Hygienespalt zwischen Sitz und Rückenlehne macht ihn hygienisch.
    Spezifikation
    • Armrest and side covers are available as optional extras and so is rubber weave in the seat. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. It is available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjackie-542
    • ProduktfamilieJackie
    • ProduktgruppeFurniture / Sofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1170
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Ähnliche Produkte