Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
John 380
John 380
John 380
John 380
John 380

    John 380

    Google-Übersetzung,
    Der exklusivste Funktionssessel von NC, vollgepackt mit Hebelfunktionen und einem hohen Maß an Design in allen Teilen. Es hat eine stufenlos verstellbare Rückenlehne und der Griff für die Liegefunktion ist aus exklusivem Leder gefertigt, das ein Gefühl von Luxus vermittelt.
    Spezifikation
    • Adjustable neck cushion and fold back armrests that makes it easy ot get in and out of the chair. John has something that our other easy chairs do not have – the depth of the seat is adjustable. John has a practical pocket on the outside of one of the armrests for easy storage of a phone, tablet or a book. Legs, armrests and back have wooden details that are available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjohn-380
    • ProduktfamilieJohn
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit