Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Julia 065
Julia 065
Julia 065

    Julia 065

    Google-Übersetzung,
    Der Servierwagen wird in FSC Mix produziert. Es ist in Klarlack oder gebeizt erhältlich. Die Regale sind in massiver Birke oder in Weiß oder Birkenlaminat erhältlich. Das maximale Gewicht auf den Regalen beträgt 15 kg pro Regal.
    Spezifikation
    • As a nice complement to the Julia serving trolley is Julia tray (article code 064). It can easily be placed on one or both shelves and gives Julia serving trolley even more areas of use. Why not use the cork tablet (article code 062) with the tray or directly on Julia serving trolley.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjulia-065
    • ProduktfamilieJulia
    • ProduktgruppeStorage Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit