Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Karin 215
Karin 215

    Karin 215

    Google-Übersetzung,
    Klassischer Funktionssessel in hoher Qualität. Erstellen Sie Ihren eigenen einzigartigen Stuhl, indem Sie einen Stoff Ihrer Wahl auswählen und ihn mit einer Beize Ihrer Wahl mischen. Gummigewebe serienmäßig. Die verstellbare Rückenlehne ist stufenlos und der Stuhl hat ein verstellbares Nackenkissen.
    Spezifikation
    • Available with handles for the reclinging function on both sides of the chair is available as optional extra. Available with armrest and side cover. Optional extras also include hemiplaegic support and a tray table.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkarin-215
    • ProduktfamilieKarin
    • ProduktgruppeFunctional easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1120
    • Breite (mm)720
    • Tiefe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit