Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Knut 120
Knut 120
Knut 120

    Knut 120

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Knut ist ein Stuhl mit modernem Design und in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit oder ohne Armlehnen, mit oder ohne gepolstertem Sitz und auch mit oder ohne gepolstertem Rücken. Mit seinen Eigenschaften und seinem Ausdruck ist er ein Stuhl, der in vielen Arten von Räumen nützlich ist – in einem Café oder Restaurant, im Hörsaal oder am Konferenztisch.

    Spezifikation
    • Knut chair with armrests and several optional extras.This version has wooden seat and back. It is a stackaple chair that also has connectors as optional extra. This makes it ideal for auditoriums and assembly halls. Knut is produced in birch FSC Mix and is also certified with Möbelfakta. It is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Sound absorbers, connectors and wheels on the front legs are available as an optional extra.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerknut-120
    • ProduktfamilieKnut
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit