Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kurbits 324
Kurbits 324
Kurbits 324

    Kurbits 324

    Google-Übersetzung,
    Kurbits – ein grandioser Ohrensessel mit leicht übertriebenen Formen, die dem klassischen Design eine Wendung geben. Diese Version von Kurbits hat eine hohe Rückenlehne, die ein Rücken- und Nackenkissen enthält. Hergestellt aus Birke FSC Mix und mit passendem Fußhocker. Der Sessel ist mit Holzsitz oder mit einem Kissen mit abnehmbarem Stoff erhältlich. Auch mit Gummigewebe auf der Sitzfläche erhältlich.
    Spezifikation
    • Kurbits is a family of chairs, sofa, footstool and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Kurbits is available as clear lacquered or as stained.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkurbits-324
    • ProduktfamilieKurbits
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1150
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)720
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit