Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kurbits 325
Kurbits 325

    Kurbits 325

    Google-Übersetzung,
    Kurbits – ein großer Holzsessel mit leicht übertriebenen Abmessungen, der dem klassischen Design eine Wendung gibt. Diese Version hat einen Rücken mit Standardhöhe, im Gegensatz zu seinem größeren Bruder Kurbits 324 mit extra hohem Rücken. Bei dieser Version von Kurbits ist das Rückenkissen inklusive. Der gesamte Stoff ist abnehmbar. Sie können auch Gummigewebe für den Sitz hinzufügen. Sie können auch den Kurbits Fußhocker (328) mit einem bequemen Kissen hinzufügen, auf dem Sie Ihre Füße ablegen können.
    Spezifikation
    • The armchair is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. Kurbits is available as clear lacquered or stained. Kurbits is a family of chairs and armchairs with a classic design that is inspired by the Swedish folk art. Also available in the Kurbits family is a sofa, another armchair, a chair and footstool.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkurbits-325
    • ProduktfamilieKurbits
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit