Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kurbits 326
Kurbits 326
Kurbits 326

    Kurbits 326

    Google-Übersetzung,

    Kurbits – ein wunderschönes Holzsofa mit Sitzkissen und Rückenkissen. Sie können auch Gummigewebe für den Sitz hinzufügen. Kurbits ist eine Familie von Stühlen und Sesseln mit klassischem Design, das von der schwedischen Volkskunst inspiriert ist.

    In der Kurbits-Familie sind außerdem ein Stuhl, zwei verschiedene Sessel und ein Fußhocker erhältlich

    Spezifikation
    • The two seater sofa is produced in birch FSC Mix and the chair is available with wooden seat or with a seat cushion and back cushion with removable fabric. 

      Kurbits is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...  The chair is available in a fabric of your choice.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkurbits-326
    • ProduktfamilieKurbits
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)860
    • Breite (mm)1350
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit