Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kurbits 328
Kurbits 328
Kurbits 328

    Kurbits 328

    Google-Übersetzung,
    Ein bequemer Hocker mit Kissen. Der Stoff ist abnehmbar und wird mit Druckknöpfen am Hocker befestigt. Der Fußhocker ist für die Verwendung mit den beiden Kurbits-Sesseln (324 und 325) vorgesehen. Der Hocker ist klar lackiert oder gebeizt erhältlich. Kurbits ist eine Familie von Stühlen und Sesseln mit klassischem Design, das von der schwedischen Volkskunst inspiriert ist.
    Spezifikation
    • Available in the Kurbits family is also a sofa, a chair and two different armchairs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkurbits-328
    • ProduktfamilieKurbits
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit