Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linnea 331
Linnea 331

    Linnea 331

    Google-Übersetzung,

    Die Linnea Bank ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen erhältlich. Eine traditionelle Höhe von 45 cm und eine höhere Version mit einer Sitzhöhe von 63 cm. Dies ist die höhere Version. Die Bank ist in einem innovativen und spielerischen Design gestaltet, das den Benutzer dazu anregt, entweder die Füße hochzulegen oder aufrecht mit den Füßen auf dem Boden/der Fußstütze zu sitzen. Die Bank ist ideal in einem Schulkorridor, wo sich Jugendliche zwischen den Unterrichtsstunden aufhalten.

    Spezifikation
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice.

      Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      A foot rest in stainless steel is available as an optional extra for the higher version Linnea 331.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinnea-331
    • ProduktfamilieLinnea
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)930
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBenches
    • Klassifizierung12 67 23
    • Format2014TitelBenches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit