Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ram 108
Ram 108
Ram 108

    Ram 108

    Google-Übersetzung,

    Ram ist ein zuverlässiger Begleiter im Alltag, ein Hocker, der sich sowohl in private als auch in öffentliche Umgebungen perfekt einfügt. Der Hocker hat eine starke visuelle Identität und einen flexiblen Zweck, der die Lücke zwischen einem Möbel und einer Gehhilfe schließt. Er ist ein Sitzhocker, aber auch ein Gehgestell, das zum aktiven Sitzen anregt und für die Bedeutung lebenslanger Mobilität einsteht.

    Von klassischen Rennrädern inspirierte Elemente werden mit Birke, Leder und Metall kombiniert. Mit Farben und optionalen Extras, die individuell angepasst werden können, kann RAM seinen Besitzer wirklich widerspiegeln.

    Spezifikation
    • Construction of both metal and birch. Details in white and black metal as standard and in any color as an optional extra. RAM is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      The arm rests are available in black or brown leather from the Swedish tannery Tärnsjö Garveri.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerram-108
    • ProduktfamilieRam
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit