Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rialto 438 L
Rialto 438 L
Rialto 438 L
Rialto 438 L
Rialto 438 L

    Rialto 438 L

    Google-Übersetzung,

    Rialto Barstuhl (kein Barhocker, weil er eine Rückenlehne hat). Die Rialto-Stühle sind von der Rialto-Brücke in Venedig, Italien, inspiriert. Die kantigen Formen und Formen der Brücke inspirierten den Designer Peter Andersson zu diesem trendigen Stuhl.

    Der Stuhl mit seinem praktischen „Haken“, an dem man eine Tasche oder Jacke aufhängen kann, ist heute ein vertrauter Bestandteil skandinavischer Restaurants und Cafés.

    Spezifikation
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrialto-438l
    • ProduktfamilieRialto
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit