Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rib 570-1
Rib 570-1

    Rib 570-1

    Google-Übersetzung,
    Gerippter Sessel mit Nackenkissen als Sonderausstattung. Der Sessel hat eine hohe Sitzhöhe mit festen Sitzkissen, was das Ein- und Aussteigen erleichtert. Weiche Armlehnenkissen verleihen dem Sessel eine schöne Optik. Dank des hohen Rahmens ist Rib ringsum leicht zu reinigen. Rib ist eine luftige und klassische Sitzgruppe aus Birke mit abnehmbaren Stoffen im Sitz und im Rücken. Gerippter Sessel mit Nackenkissen als Sonderausstattung. Der Sessel hat eine hohe Sitzhöhe mit festen Sitzkissen, was das Ein- und Aussteigen erleichtert. Weiche Armlehnenkissen verleihen dem Sessel eine schöne Optik. Dank des hohen Rahmens ist Rib ringsum leicht zu reinigen. Rib ist eine luftige und klassische Sitzgruppe aus Birke mit abnehmbaren Stoffen im Sitz und im Rücken.
    Spezifikation
    • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrib-570
    • ProduktfamilieRib
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)730
    • Tiefe (mm)710
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit