Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rib 572-1

Rib 572-1

Google-Übersetzung,
Stop ist ein vollständig gepolstertes Zweisitzer-Sofa, bei dem der gesamte Stoff abnehmbar ist. Weiche Formen und die kleine Naht unten verleihen dem Modell ein „heimeliges“ Gefühl. Schön gestalteter Rahmen in Brich mit spitzen Beinen, die das leichte Aussehen des Modells verstärken.
Spezifikation
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrib-572-1
  • ProduktfamilieRib
  • ProduktgruppeFurniture /Sofa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)1530
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit