Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rib 573-1

Rib 573-1

Google-Übersetzung,
Das Rib Dreisitzer-Sofa ist Teil einer luftigen und klassischen Sitzgruppe, die abnehmbare Stoffe im Sitz und im Rücken hat. Nackenkissen ist optional erhältlich. Das Sofa hat eine hohe Sitzhöhe mit festen Sitzpolstern, was das Ein- und Aussteigen in den Sessel erleichtert. Weiche Armlehnenkissen verleihen dem Sessel eine schöne Optik. Rib ist dank des hohen Rahmens leicht zu reinigen.
Spezifikation
  • The Rib family consists of armchair, armchair with high back, two seater sofa and three seater sofa.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrib-573-1
  • ProduktfamilieRib
  • ProduktgruppeFurniture /Sofa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)1810
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit