Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stop 572-2

Stop 572-2

4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Stop ist ein vollständig gepolstertes Zweisitzer-Sofa, bei dem der gesamte Stoff abnehmbar ist. Weiche Formen und die kleine Naht unten verleihen dem Modell ein „heimeliges“ Gefühl. Schön gestalteter Rahmen in Brich mit spitzen Beinen, die das leichte Aussehen des Modells verstärken.
Spezifikation
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstop-572-2
  • ProduktfamilieStop
  • ProduktgruppeFurniture /Sofa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)1620
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inLitauen
  • Nettogewicht (kg)44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel