Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sture 392
Sture 392
Sture 392
Sture 392

    Sture 392

    Google-Übersetzung,
    Ein zukünftiger Klassiker – Sessel mit hoher Rückenlehne. Die Latten auf der Rückseite sorgen für eine transparente Rückseite und lassen Licht durch. Die Latten sind sorgfältig entworfen und bieten den gleichen Komfort wie ein gepolsterter Rücken. Der Sessel ist mit Holzsitz oder festem Polstersitz oder vielleicht mit einem schönen und kuscheligen Schaffell erhältlich. Optional ist ein Nackenkissen erhältlich.
    Spezifikation
    • FSC Mix. The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersture-392
    • ProduktfamilieSture
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)840
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit