Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sture 394
Sture 394
Sture 394

    Sture 394

    Google-Übersetzung,
    Ein zukünftiger Klassiker – ein Schaukelstuhl mit hoher Rückenlehne. Die Latten auf der Rückseite sorgen für eine transparente Rückseite und lassen Licht durch. Die Latten sind sorgfältig entworfen und bieten den gleichen Komfort wie ein gepolsterter Rücken. Die Gesamtlänge der Wippen beträgt 100 cm, was Flexibilität bei der Einrichtung bietet. Der Schaukelstuhl ist mit Holzsitz oder festem Polstersitz oder vielleicht einem schönen und kuscheligen Schaffell erhältlich. Optional ist ein Nackenkissen erhältlich.
    Spezifikation
    • FSC Mix.The armchair is available as stained. Play around with colours to create your own unique expression in the armchair. Related to the chairs Björn and Curt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersture-394
    • ProduktfamilieSture
    • ProduktgruppeFurniture / Easy chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1090
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)970
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit