Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tilt 070
Tilt 070
Tilt 070

    Tilt 070

    Google-Übersetzung,
    Tilt ist ein Stuhl, der die Regel in Frage stellt, Stühle nicht zu kippen, während Sie sitzen. Aber fast jeder tut es, warum also nicht einen Stuhl bauen, der das aushält? Der gewöhnliche Stuhl geht früher oder später kaputt. Tilt wurde auf der Stockholmer Möbelmesse 2006 vom Designmagazin Sköna Hem mit dem prestigeträchtigen „Möbelstück des Jahres“ (Årets möbel) ausgezeichnet. Seitdem war es Teil mehrerer Ausstellungen und hat weltweit viel Anerkennung gefunden. Es scheint, als sei das ungehorsame Verhalten global.
    Spezifikation
    • Tilt is produced in solid birch and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertilt-070
    • ProduktfamilieTilt
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)320
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit