Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twist 024
Twist 024
Twist 024
Twist 024

    Twist 024

    Google-Übersetzung,

    Die Idee für den Twist Hocker stammt von den geometrischen Polygonen der Mathematik, auch Polygone genannt. Die Palette hat vierundzwanzig Seiten, die die Illusion eines runden Sitzhockers erzeugen. Dank der geraden Seiten des Sitzes werden die Beine beim Stapeln miteinander „verriegelt“. Der Hocker lässt sich endlos stapeln und wenn viele Hocker übereinander gestapelt werden, entsteht eine geschlossene und schöne Seite, die an ältere klassische Säulen erinnert.


    Spezifikation
    • Twist is available as clear lacquered or as stained.

      ADDED VALUES

      • Stackable
      • Creates a beautiful pillar when stacked
      • Easy to place
      • Can be used as a side table


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwist-024
    • ProduktfamilieTwist
    • ProduktgruppeStool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)410
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit