Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115

    Woodstock 115

    Google-Übersetzung,
    Der Woodstock-Stuhl mit Armlehnen wird mit gepolstertem Sitz und Rücken geliefert. Der Sitz ist standardmäßig durch Gummigewebe geschützt. Der Stuhl passt sehr gut in Aula und Hörsäle, da er optional mit Verbindungselementen ausgestattet ist.
    Spezifikation
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwoodstock-115
    • ProduktfamilieWoodstock
    • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLitauen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit