Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YesYes 098

YesYes 098

Google-Übersetzung,

Die Sofabank, die eine verlängerte Version des Stuhls ist. Ja. Elegantes Design, das auffällt und in vielen verschiedenen Bereichen und Situationen eingesetzt werden kann. Ein abgerundeter Rücken, der sich in Armlehnen verwandelt. Sticks auf der Rückseite, die ein innovatives Muster bilden.

YesYes Sofabank ist mit Holzsitz oder festem Polstersitz erhältlich. Haben Sie es in klar lackierter Birke oder gebeizt.

Spezifikation
  • YesYes sofa bench is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    If you go for a wooden seat you can add a sheep fur pad that is cut to match the sofa bench. Just get in touch with us and we will help you out.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeryesyes-098
  • ProduktfamilieYes
  • ProduktgruppeFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1020
  • Tiefe (mm)490
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPolstermaterial
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit