Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOKEM Sahara 502 Grey
NEOKEM Sahara 502 Grey
    NEOKEM

    NEOKEM Sahara 502 Grey

    Google-Übersetzung,

    Architektonische, superbeständige, fein strukturierte, gebundene Pulverbeschichtungen

    Beeindruckende Farbnuancen mit Metallic-Effekt auf feiner Strukturoberfläche, die alle eine hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit aufweisen. Die 21 Farbtöne der Sahara-Serie bieten eine große Vielfalt einzigartiger Farbvorschläge, die den neuesten Trends in der zeitgenössischen Architektur und im Industriedesign entsprechen. Alle Sahara-Farbtöne sind superbeständige Pulverbeschichtungen, zugelassen nach Qualicoat, Klasse 2, und sie sind mindestens dreimal witterungsbeständiger als Pulverbeschichtungen der Klasse 1.

    Spezifikation
    • PP 600 Sahara is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering
      resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss,
      colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. It is bonded using Neobond proprietary
      method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling.

      Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Sahara products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Sahara is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      Powder characteristics:
      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density: (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.10 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer502
    • ProduktfamiliePowder Coatings
    • ProduktgruppeNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-23
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPowder coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit