Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOKEM Riviera 805 Valencia
NEOKEM Riviera 805 Valencia
    NEOKEM

    NEOKEM Riviera 805 Valencia

    Google-Übersetzung,

    Architektonische, superbeständige, fein strukturierte, gebundene Pulverbeschichtungen

    Die Riviera-Serie (die Weiterentwicklung der Mesogeios-Serie) wurde entwickelt, indem man sich von der beeindruckenden Farbpalette inspirieren ließ, die an Rivieras weltweit zu beobachten ist. Die 15 Farbtöne der Serie bieten ein breites Farbfeld mit einem harmonischen Ergebnis, das leichte, lebendige und sanfte Farbempfehlungen kombiniert. Die Riviera-Farbtöne, jeder auf seine eigene Art und Weise, sind gleichermaßen für traditionelle Konstruktionen wie auch für hochmoderne architektonische Designs geeignet. Alle Farben der Serie sind mit dem internationalen Qualitätslabel Qualicoat (Klasse 2) zertifiziert. Superlanglebige Pulverbeschichtungen sind unter Außenbedingungen mindestens dreimal widerstandsfähiger als Standard-Pulverbeschichtungen.

    Spezifikation
    • PP 600 Riviera is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. It is bonded using Neobond proprietary method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling. PP 600 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses.PP 600 is certified with the international quality label Qualicoat (Class2 - Category1, Approval number: P-0780). PP 600 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP600 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer805
    • ProduktfamiliePowder Coatings
    • ProduktgruppeNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-23
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPowder coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit