Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOKEM Cosmos 603 Nubia
NEOKEM Cosmos 603 Nubia
    NEOKEM

    NEOKEM Cosmos 603 Nubia

    Google-Übersetzung,
    Diese Serie umfasst 8 dynamische Farbtöne mit Metallic-Effekt auf matter Oberfläche. Die Cosmos-Farben unterstreichen Innovation und Stil in der modernen Architektur. Sie können auch in Kombination mit Eloxal-Effektfarben und Aluminium-Verbundplatten verwendet werden. Alle Farben der Serie sind mit dem internationalen Qualitätslabel Qualicoat (Klasse 2) zertifiziert. Superlanglebige Pulverbeschichtungen sind unter Außenbedingungen mindestens dreimal widerstandsfähiger als Standard-Pulverbeschichtungen.
    Spezifikation
    • PP 652 is a new generation of Super Durable smooth mat powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. PP 652 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. It is recommended for architectural aluminum profiles, panels, railings, outdoor machinery and equipment, automotive parts etc.PP 652 is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-1653). PP 652 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP652 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP652_603_COSMOS_NUBIA
    • ProduktfamiliePowder Coatings
    • ProduktgruppeNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-09
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPowder coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit