Lernen Sie das All-in-One-Direct-View-LED-Display der Newline DV-Serie kennen
Intelligentes All-In-One-Display
Die Newline DV-Serie ist ein außergewöhnliches All-in-One-Direct-View-LED-Display, das modernste Technologie mit nahtlosem Design kombiniert. Ob für Werbung, Präsentationen oder Unterhaltungszwecke, dieses Direct View LED-Display bietet ein beeindruckendes Seherlebnis, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Minimalistisches Design
Die Newline DV-Serie ist in den Größen 120“, 150“ und 180“ erhältlich und bietet das ultimative großformatige Seherlebnis. Sie zeichnet sich durch ein leichtes Design mit einem schlanken, rahmenlosen Anzeigebereich und einem 19,8-mm-Gehäuse aus, das an einem 6 mm ultradünnen Rahmen montiert ist .
Hohe Effizienz und Komfort
Das All-in-One-Design integriert Netzteile, Lautsprecher, Steuerungssysteme und Signalverarbeitung, um die Installation zu rationalisieren und den Wartungsaufwand zu reduzieren. Mit einem Gewicht von 50 % weniger als herkömmliche LED-Produkte und einer zentralen Stromversorgung, die den Stromverbrauch senkt, handelt es sich um ein leichtes und nachhaltiges Angebot, das garantiert Wirkung zeigt.
Atemberaubende Visuals
Mit ihren hochauflösenden LED-Panels bietet die DV-Serie eine atemberaubende visuelle Leistung und Klarheit und ist somit ideal für verschiedene Innenanwendungen. Dieses Display zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Helligkeit und Farbwiedergabe aus und sorgt so für lebendige und fesselnde Bilder bei allen Lichtverhältnissen. Fortschrittliche 24-Bit-Farbverarbeitungstechnologie, eine hohe Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz und Bildkalibrierung sorgen dafür, dass die Lösung eine beispiellose visuelle Leistung liefert.
Mehrere Schnittstellen
Dank mehrerer Schnittstellen können Sie Ihre DV-Serie optimal nutzen:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |