Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Newport Brass 2470-5303 Jacobean Single Handle Kitchen Faucet

Newport Brass 2470-5303 Jacobean Single Handle Kitchen Faucet

Google-Übersetzung,

Konstruktion aus massivem Messing. Seitlich montierter ADA-konformer Hebelgriff. Unabhängige dreh- und schwenkbare Drückerelemente. Euro-motion Keramikscheibe 35 mm Ventilkartusche. Schwenkauslaufbaugruppe.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • Side-mounted ADA compliant Lever Handle
    • Independent rotational and pivoting Lever Handle elements
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly
    • 7-11/16" (19.5 cm) spout height at outlet
    • 9-1/16" (23.0 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.7 liters) per minute maximum flow rate showerhead
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNewport-Brass-2470-5303-Jacobean-Single-Handle-Kitchen-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit