Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet

Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet

Google-Übersetzung,

Konstruktion aus massivem Messing. Euro-motion Keramikscheibe 35 mm Ventilkartusche. Schwenkauslauf mit seitlich montiertem ADA-konformem Hebelgriff. Zwei-Funktions-Sprühmotor mit Kippschalter und massivem Messinggehäuse.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid Brass Construction
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly with side-mounted ADA compliant lever handle
    • Two-function, toggle-control spray engine with solid brass housing
    • 10-3/4 (27.2 cm) spout height at outlet
    • 8" (17.2 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.8 liters) per minute maximum flow rate
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNewport-Brass-8200-5113-Newport-365-Bronwen-Pull-Kitchen-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeKitchen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit