Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Eine vollständig digitale Lichtsteuerungslösung. Panels, Schalter und Sensoren werden über ein einfaches 2-adriges Kabel mit 16 Gauge in topologiefreier Reihenfolge miteinander verbunden. Vorverdrahtete, vorprogrammierte, einbaufertige Einzelpanel-Lichtsteuerungslösung mit 7-16 Relais kann als Basispanel für größere Installationen verwendet werden. Fügen Sie einfach Zusatz- oder Minipanels auf dem 2-Draht-Bus hinzu.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControlPanel_MP_NX_M1600
  • ProduktfamilieElectrical Equipment
  • ProduktgruppeControl Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60.96
  • Breite (mm)45.72
  • Tiefe (mm)10.16
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • Klassifizierung26 09 26
  • Format2014TitelLighting Control Panelboards
  • OmniClassNummer23-27 15 21 13
  • OmniClassTitelLighting Relay Control Panel
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit