Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Google-Übersetzung,
    Die Schönheit von LumiStone Translucent Natural Stone Slabs ist eine neue Dimension bei Natursteinplatten, durch die Licht durch eine einzigartige Herstellungstechnik dringen kann, die Natursteine ​​wie Granit, Marmor und Onyx bis zu einer Dicke von 3,5 mm schneiden kann. kann dann auf das Trägermaterial gespleißt werden, das 8-12 mm beträgt. dickes Glas, wodurch Granit und Marmor entstehen, die noch nie zuvor durchscheinend waren. Es ist lichtdurchlässig und macht gleichzeitig den bereits lichtdurchlässigen Onyxstein noch lichtdurchlässiger, wodurch das Steinmuster noch mehr zur Geltung kommt. LumiStone Translucent Natural Stone Slabs sind ideal für die Dekoration aller Teile. Im Inneren des Gebäudes schaffen Sie Luxus und Einzigartigkeit
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNgernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • ProduktfamilieWall Finishes
    • ProduktgruppeTranslucent Natural Stone
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    • Nettogewicht (kg)108
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit