Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Google-Übersetzung,
Verwendung: bestimmt für die Befestigung von Rohren und für die Verlegung von Fußbodenheizungen mit einem Durchmesser von 14 mm bis 20 mm in der Wärmedämmschicht. Die geschärfte Form des Dorns sorgt für eine einfache Montage und zusätzliche Rohre schützen die Rohre vor Bewegungen beim Betonieren.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerklipsy-k
  • ProduktfamiliePipe clamps without lining
  • ProduktgruppeClips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme