Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Fire stop pipe collar KO
NICZUK

NICZUK Fire stop pipe collar KO

Google-Übersetzung,
Verwendung: brandschutztechnische Abdichtung von Durchgängen: • brennbare Rohre, brennbare Rohre isoliert mit einer Ummantelung aus synthetischem Schaum, • Stahl- und Kupferrohre isoliert mit einer Ummantelung aus synthetischem Schaum, • Elektrokabel im Schutzrohr, über die Brandabschnitte. • in den Wänden – zwei Manschetten (auf beiden Seiten der Wand) • in den Decken – eine Manschette (von der Deckenunterseite) • Freiräume bis zu einer Breite von 5 mm zwischen der Öffnung in der Wand oder in der Decke und das Rohr oder die äußere Isolierungshülle des Rohres ist mit Acryl-Brandschutzpaste zu füllen • Lücken mit einer Breite von mehr als 5 mm sind mit Zementmörtel, Gipsmörtel oder Mineralwolle mit einer Dichte von nicht weniger als 150 kg/m 3 zu füllen, • Manschettenquelleinsatz kann auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden, die größer oder gleich dem Außenumfang des geschützten Rohrs ist
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkolnierze-ko
  • ProduktfamilieFirestop and fire protection system
  • ProduktgruppeFire stop collars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit