Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
NICZUK Cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 30

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Schienensystem für Baubefestigungssysteme, mit wiederholbarer Lochung, mit geschnittener Zentimeterskala auf der Schienenseite.

    Dateiinhalt:

    A2,0: Breite = 30 mm Höhe = 30 mm

    SS-A2,0-150 L=150mm
    Edelstahl-A2,0-250 L =200mm
    Edelstahl-A2,0-300 L = 300 mm
    Edelstahl-A2,0-350 L = 350 mm
    Edelstahl-A2,0-450 L = 450 mm
    Edelstahl-A2,0-500 L = 500 mm
    Edelstahl-A2,0-750 L = 750 mm
    Edelstahl-A2,0-1000 L = 1000 mm

    C2,0: Breite = 30 mm Höhe = 16 mm

    SS-C2,0-200 L = 200 mm
    SS-C2,0-250 L = 250 mm
    SS-C2,0-300 L = 300 mm
    SS-C2,0-400 L = 400 mm
    SS-C2,0-500 L = 500 mm

    U3,0: Breite = 30 mm Höhe = 30 mm

    SS-U3,0-250 L=250mm
    SS-U3,0-300 L=300mm
    SS-U3,0-400 L = 400 mm
    SS-U3,0-500 L = 500mm
    SS-U3,0-600 L = 600mm
    SS-U3,0-800 L = 800mm
    SS-U3,0-1000 L = 1000 mm




    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkonsole-a
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeCantilever A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit