Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Schienensystem für Baubefestigungssysteme, mit wiederholbarer Lochung, mit geschnittener Zentimeterskala auf der Schienenseite.

    Dateiinhalt:

    A2,0: Breite = 30 mm Höhe = 30 mm

    SS90-A2,0-150 L=150mm
    SS90-A2,0-250 L=200mm
    SS90-A2,0-300 L = 300 mm
    SS90-A2,0-350 L = 350 mm
    SS90-A2,0-450 L = 450 mm
    SS90-A2,0-500 L = 500 mm
    SS90-A2,0-750 L = 750 mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkonsole-a-obrocone-90
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeVertical cantilevers A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail