Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Loop ZP
NICZUK

NICZUK Loop ZP

Google-Übersetzung,

Verwendung: Zur Montage von ortsfesten Wasserlöscheinrichtungen (Sprinkler).

Sprinkler Rohrschleifen:

ZP-M8-1 Sprinklerrohrschlaufe M8 1 (34-35mm)

ZP-M8-11/4 Sprinklerrohrschlaufe M8 11/4 (42-45mm)

ZP-M8-11/2 Sprinklerrohrschlaufe M8 11/2 (48-51mm)

ZP-M8-2 Sprinklerrohrschlaufe M8 2 (57-64mm)

ZP-M10-1 Sprinklerrohrschlaufe M10 1 (34-35mm)

ZP-M10-11/4 Sprinkler Rohrschlaufe M10 11/4 (42-45mm)

ZP-M10-11/2 Sprinklerrohrschlaufe M10 11/2 (48-51mm)

ZP-M10-2 Sprinklerrohrschlaufe M10 2 (57-64mm)

ZP-M10-21/2 Sprinklerrohrschlaufe M10 21/2 (70-76mm)

ZP-M10-3 Sprinklerrohrschlaufe M10 3 (83-89mm)

ZP-M10-4 Sprinklerrohrschlaufe M10 4 (108-114mm)

ZP-M12-133 Sprinklerrohrschlaufe M12 133 (133mm)

ZP-M12-5 Sprinklerrohrschlaufe M12 5 (140mm

ZP-M12-159 Sprinklerrohrschlaufe M12 159 (159mm)

ZP-M12-6 Sprinklerrohrschlaufe M12 6 (165-168mm)

ZP-M16-8 Sprinklerrohrschlaufe M16 8 (219mm)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpetle-zp
  • ProduktfamilieFire protection system
  • ProduktgruppeSprinkler loops
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • ETIM-CodeEC010894
  • ETIM-NameAccessories for sprinklers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit