Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Channel type 30
NICZUK Channel type 30
NICZUK Channel type 30
NICZUK Channel type 30
    NICZUK

    NICZUK Channel type 30

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Schienensystem für Baubefestigungssysteme, mit wiederholbarer Lochung, mit geschnittener Zentimeterskala auf der Schienenseite.

    Dateiinhalt:

    Breite = 30 mm Höhe = 16 mm
    SZ-C1,5

    Breite = 30 mm Höhe = 30 mm
    SZ-A1,5
    SZ-A2,0
    SZ-U2,0
    SZ-U3,0

    Länge = 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 6000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofile-a
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeChannels A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail