Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Channel type 50
NICZUK Channel type 50
NICZUK Channel type 50
NICZUK Channel type 50
    NICZUK

    NICZUK Channel type 50

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Schienensystem für den Bau von Befestigungssystemen, mit wiederholbarer Perforation und Wellenschliff zur besseren Arretierung des Zubehörs, mit geschnittener Zentimeterskala auf der Schienenseite.

    Dateiinhalt:

    Breite = 50 mm Höhe = 40 mm
    SZ-MB3,0

    Breite = 50 mm Höhe = 80 mm
    SZ-ME3,0

    Länge = 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 6000 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofile-mb
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeChannels MB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail