Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
    NICZUK

    NICZUK Channel type 28

    Google-Übersetzung,

    Verwendung: Universelles Schienensystem für Baubefestigungssysteme, mit wiederholbarer Lochung, mit geschnittener Zentimeterskala auf der Schienenseite.

    Dateiinhalt:

    Breite = 28 mm Höhe = 18 mm
    SZ-W1,25

    Breite = 28 mm Höhe = 35 mm
    SZ-X1,25

    Länge = 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 6000 mm


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprofile-w-x
    • ProduktfamilieChannels
    • ProduktgruppeChannels A
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)28
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • ETIM-CodeEC001285
    • ETIM-NameMounting rail