Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NICZUK Ball swivel hanger WW
NICZUK

NICZUK Ball swivel hanger WW

Google-Übersetzung,
Verwendung: Für die Montage von Systemen, die einer thermischen Ausdehnung unterliegen. Sie ermöglichen das Verschieben feststehender Elemente. Sie übernehmen die nichtaxialen Dehnungen von Rohrleitungen mit freier Drehung bis zu 360°. Vorgesehen für die Montage direkt auf dem Untergrund und auf Strukturen aus Montagekanälen. Sie haben Öffnungen, die eine Kontrolle der Dorntiefe ermöglichen, und wenn der Dorn vollständig eingeschraubt ist, kann er sich nicht neigen. Es ist auch möglich, es als Fixierung für axiale Verschiebungen zu verwenden - in diesem Fall müssen zwei Elemente verwendet werden. Maximale Durchbiegung des Aufhängers - 15°.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwieszaki-wahadlowe-ww
  • ProduktfamilieFixed points and sliding plates
  • ProduktgruppeSwivel hangers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • ETIM-CodeEC010040
  • ETIM-NameSliding piece
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit